静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ファンタイプ
イオナイザ ファンタイプ IZF
-
・最薄 厚さ40mm
・最速 高速除電0.5秒
・オフセット電圧(イオンバランス):±5V
・安定した除電性能/メンテナンス性向上
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
2D CADデータはこちら イオナイザ ファンタイプ IZF
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IZF10 検索結果を表示 IZF21 検索結果を表示 IZF31 検索結果を表示 イオナイザ ファンタイプ IZF
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 IZF10 検索結果を表示 IZF21 検索結果を表示 IZF31 検索結果を表示
シリーズ | 最大風量 | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|---|
IZF10 | 0.46m3/min, 0.66m3/min, 0.80m3/min | コロナ放電方式 | ±13V |
IZF21 | 1.8m3/min | コロナ放電方式 | ±5V |
IZF31 | 4.4m3/min | コロナ放電方式 | ±5V |