エアマネジメントシステム
エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60
-
・オーダーメイド追加 [New]
3ポート残圧排気弁なし対応
(-X101)
スタンバイレギュレータなし対応
(-X102)
・エア消費量:最大62%削減
設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
不要なエア消費を削減。
・OPC UAに対応
ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
・無線システムに対応
通信ケーブル不要
独自の暗号化による高いセキュリティ
通信距離:最大100m
・IO-Linkに対応
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60
取扱説明書
シリーズ サイズ 検索結果を表示 電空レギュレータタイプ
AMS20A/30A/40A/60A20
30
40
60検索結果を表示 レギュレータタイプ
AMS20B/30B/40B/60B20
30
40
60検索結果を表示 エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60
自己宣言書
シリーズ サイズ 検索結果を表示 電空レギュレータタイプ
AMS20A/30A/40A/60A20
30
40
60検索結果を表示 レギュレータタイプ
AMS20B/30B/40B/60B20
30
40
60検索結果を表示
シリーズ | サイズ | 管接続口径 | 処理空気量 L/min | 通信 プロトコル | 出力データ |
---|---|---|---|---|---|
電空レギュレータタイプ AMS20A/30A/40A/60A | 20 30 40 60 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5〜500 10〜1000 20〜2000 40〜4000 | PROFINET EtherNet/IP™ OPC UA EtherCAT | 瞬時流量 積算流量 圧力 流体温度 IO-Linkを介した 多種センサ情報 診断 |
レギュレータタイプ AMS20B/30B/40B/60B | 20 30 40 60 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5〜500 10〜1000 20〜2000 40〜4000 | PROFINET EtherNet/IP™ OPC UA EtherCAT | 瞬時流量 積算流量 圧力 流体温度 IO-Linkを介した 多種センサ情報 診断 |