ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
オートスイッチ D
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D Series | 無接点オートスイッチ | 一般(汎用)形 2色表示式 診断出力付2色表示式 耐水性向上品・2色表示式 タイマ付 |
D Series | 有接点オートスイッチ | 一般(汎用)形 2色表示式 |
アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□
-
・アクチュエータのストローク位置に応じたアナログ電圧を出力
・1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
繰返し精度:±20mV(ストローク換算±0.1mm)
判別可能寸法差:0.2mm
※高分解能範囲における値です。
ストローク換算値はアクチュエータにより異なります。
※エアチャックにおいては、フィンガ片側における値となります。
把持するワーク寸法へ換算する場合、2倍の値となります。
・アクチュエータから離れた場所で検出位置の表示/設定が可能
・アナログ電圧出力(1〜5V)
・アナログオートスイッチ単体でも使用可能
・設定工数削減
・スイッチの取付位置の微調整不要
・狭所・可動部でも調整が容易
・生産性向上
・チャックの全開~把持~把持ミスを検出
・リード線断線リスクを低減
・予防保全
・チャックの爪摩耗を表示
・日常点検の見える化(原点位置/把持位置)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 D-MH1AD(V) アナログオートスイッチ 検索結果を表示 D-MH1BN 表示設定器 検索結果を表示 D-MH1BP 表示設定器 検索結果を表示 アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 D-MH1AD(V) アナログオートスイッチ 検索結果を表示 D-MH1BN 表示設定器 検索結果を表示 D-MH1BP 表示設定器 検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 内容 |
---|---|---|
D-MH1AD(V) | アナログオートスイッチ | アナログ出力センサ(1~5V) |
D-MH1BN | 表示設定器 | デジタル表示設定器 NPN2出力 |
D-MH1BP | 表示設定器 | デジタル表示設定器 PNP2出力 |
トリマオートスイッチ D
-
・ひとつのオートスイッチでワークの簡易判別可能。
・最小調整検出幅0.5mm
・シリンダの短ストロークに対応可能
ひとつのオートスイッチで出端、戻り端の位置検出が可能。
短ストロークでオートスイッチ2個取付不可の場合に使用可。
-
2D CAD
2D CADデータはこちら トリマオートスイッチ D
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 D-M9K センサ部 検索結果を表示 D-Y7K センサ部 検索結果を表示 D-F7K センサ部 検索結果を表示 D-R□K アンプ部 検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 取付方法 |
---|---|---|
D-M9K | センサ部 | 直接取付(丸溝) |
D-Y7K | センサ部 | 直接取付(角溝) |
D-F7K | センサ部 | レール取付 |
D-R□K | アンプ部 | - |
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□
-
・アクチュエータのストローク位置に応じたプロセスデータを出力
・1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
判別可能分解能:±0.1mm ※高分解能範囲において
・アクチュエータから離れた場所で検出位置設定が可能
・プロセスデータ出力(-1000~1000)
IO-Linkマスタがある場合2in1オートスイッチ単体でも使用可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 D-MH2□ IO-Link対応
2in1オートスイッチ検索結果を表示 IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 D-MH2□ IO-Link対応
2in1オートスイッチ検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 設定点数 | 出力方式 |
---|---|---|---|
D-MH2□ | IO-Link対応 2in1オートスイッチ | 2点 3点 | NPN出力 PNP出力 |