機械式圧力スイッチ
圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10
-
・16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
・寿命500万回。
・モジュラF.R.L.に接続可能。
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
2D CADデータはこちら 圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 IS10 正圧 検索結果を表示 圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 IS10 正圧 検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
IS10 | 正圧 | 0.1~0.4MPa 0.1~0.6MPa |
圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 IS3000

-
・10mA前後の微小負荷に対応。
・ランプ付。
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
2D CADデータはこちら 圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 IS3000
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 IS3000 正圧 検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
IS3000 | 正圧 | 0.1~0.7MPa |
汎用圧力スイッチ/スナップスイッチ式 ISG

-
・汎用流体用。
・IP44相当。
・ランプ付。
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
2D CADデータはこちら 汎用圧力スイッチ/スナップスイッチ式 ISG
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ISG11□, 21□ 正圧 検索結果を表示 ISG12□, 22□ 正圧 検索結果を表示 ISG13□, 23□ 正圧 検索結果を表示 IS2761 正圧 ISG19□, 29□ 真空圧 検索結果を表示 汎用圧力スイッチ/スナップスイッチ式 ISG
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ISG11□, 21□ 正圧 検索結果を表示 ISG12□, 22□ 正圧 検索結果を表示 ISG13□, 23□ 正圧 検索結果を表示 IS2761 正圧 検索結果を表示 ISG19□, 29□ 真空圧 検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
ISG11□, 21□ | 正圧 | 0.02~0.3MPa |
ISG12□, 22□ | 正圧 | 0.05~0.7MPa |
ISG13□, 23□ | 正圧 | 0.1~1.0MPa |
IS2761 | 正圧 | 0.1~1.0MPa |
ISG19□, 29□ | 真空圧 | -10~-100kPa |
真空用圧力スイッチ/リードスイッチ式 ZSM1

-
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
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
2D CADデータはこちら 真空用圧力スイッチ/リードスイッチ式 ZSM1
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ZSM1 真空圧 検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
ZSM1 | 真空圧 | -27~-80kPa |
スイッチ付圧力計 GP46
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
2D CADデータはこちら スイッチ付圧力計 GP46
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 GP46 検索結果を表示
シリーズ | 大きさ(外径) | 接続ねじ |
---|---|---|
GP46 | φ42.5 | R1/8,1/4 |