产品信息 »
产品目录
» F.R.L组件/压力控制元件
» 三联件F.R.L.
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
- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
空气过滤器 AF-A
-
・作业性提高
因滤芯和杯体一体化,更换滤芯时,可拿在手里轻松进行。
・削减维护空间 最大减少46%
・提高目视确认性&安全性
用透明杯体保护罩包覆杯体
※AF-A将于2025年3月停产。
请选择AF-D。
系列 | 接管口径 | 过滤精度(μm) |
---|---|---|
AF10~60-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5 |