产品信息 »
产品目录
» F.R.L组件/压力控制元件
» 减压阀
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
- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
直动精密减压阀 ARP
-
・设定灵敏度0.2%F.S.以内。
・节能 空气消耗量减少80%(与本公司产品相比)。
・重复操作性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)。
・带逆流功能(ARP20K・30K・40K)。
可安装于电磁阀和气缸之间。
系列 | 接管口径 | 设定压力范围 |
---|---|---|
ARP20(K) | 1/8・1/4 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.008~0.6MPa |
ARP30(K) | 1/4・3/8 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.008~0.6MPa |
ARP40(K) | 1/4・3/8・1/2 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.008~0.6MPa |