产品信息 »
产品目录
» F.R.L组件/压力控制元件
» 三联件F.R.L.
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
- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
过滤减压阀 AW-A
-
・作业性提高
因滤芯和杯体一体化,更换滤芯时,可拿在手里轻松进行。
・节能减压阀 压力下降量:最大改善50%
・削减了维护空间 最大减少46%
・提高目视确认性&安全性
用透明杯体保护罩包覆杯体
※AW-A将于2025年3月停产。
请选择AW-D。
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) | 过滤精度(μm) |
---|---|---|---|
AW10~40-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 | 5 |