- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
薄型气缸 CQ2/CDQ2
-
・追加ø4, ø6, ø10 [New]
・提供ø4〜ø200全产品系列
・全长设计短小,实现装置紧凑化的省空间气缸
・4面均可安装小型磁性开关(ø6、 ø10为1面,ø12~ø25为2面)
・磁性开关不凸出。
・轻量:减少5~13%(与以前的CQ2比较)
・增加双耳环摆动底座安装件、薄型脚座安装件
・安装螺栓同包出厂、设有带杆端安装件的型号(省去了分别订购气缸和安装件的时间)
・带磁性开关(CDQ2系列:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、
CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CQ2-Z | 单杆双作用 | 4,6,10 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
标准型 | CQ2W-Z | 双杆双作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
标准型 | CQ2-Z | 単作用(弹簧压回·压出) | 12,16,20,25,32,40,50 |
大缸径 | CQ2-Z | 单杆双作用 | 125,140,160,180,200 |
大缸径 | CQ2W-Z | 双杆双作用 | 125,140,160,180,200 |
长行程 | CQ2-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
杆不回转型 | CQ2K-Z | 单杆双作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
杆不回转型 | CQ2KW-Z | 双杆双作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
耐水性强型 | CQ2-R/V | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
耐水性强型 | CQ2W-R/V | 双杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
轴向配管型(集中配管型) | CQP2 | 单杆双作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
轴向配管型(集中配管型) | CQP2 | 单作用(弹簧压回·压出) | 12,16,20,25,32,40,50 |
耐横向负载型 | CQ2□S-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
端锁型 | CBQ2 | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |