- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
摆动气缸 CRB1/CDRB1
-
・可安装小型磁性开关(D-M9□型)。
・可对应关键部位为不锈钢的规格(订制)。
・通口位置可在主体侧面或轴向上。
・安装方法:直接安装、脚座安装。
・带磁性开关(CDRB1系列:CDRB1、CDVRB1)。
型号 | 系列 | 叶片形式 | 尺寸 | 摆动角度 单叶片 | 摆动角度 双叶片 |
---|---|---|---|---|---|
标准 | CRB1 | 单叶片 双叶片 | 50,63,80,100 | 90°100°180°190°270°280° | 90°100° |
带电磁阀 | CVRB1 | 单叶片 双叶片 | 50,63,80,100 | 90°100°180°190°270°280° | 90°100° |