- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
摆动气缸 CRB2/CDRB2
-
・磁性开关安装位置可任意移动。
・可直接安装。
・连接通口位置:可选择主体侧面或轴方向。
(如带开关及角度调节则仅可在主体侧面)
・低压动作:0.2MPa(尺寸10)0.15MPa(尺寸15~40)。
・可调节至任意角度。
・带磁性开关(CDRB2系列:CDRB2□W、CDRB2□WU)。
型号 | 系列 | 叶片形式 | 尺寸 | 摆动角度 单叶片 | 摆动角度 双叶片 |
---|---|---|---|---|---|
标准 | CRB2 | 单叶片 双叶片 | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |
带角度调节 | CRB2□WU | 单叶片 双叶片 | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |