- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
摆动气缸/自由安装型 CRBU2/CDRBU2
-
・可跟根据设置状况任意变更起点位置。
・重量削减12%。
・有6种直接安装方式。
・可调节至任意角度。
・磁性开关的安装位置可自由设定。
・带磁性开关(CDRBU2系列:CDRBU2、CDRBU2WU)。
型号 | 系列 | 叶片形式 | 尺寸 | 摆动角度 单叶片 | 摆动角度 双叶片 |
---|---|---|---|---|---|
标准 | CRBU2 | 单叶片 双叶片 | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |
带角度调节 | CRBU2WU | 单叶片 双叶片 | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |