- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
磁耦合式无杆缸 CY1S
-
・质量:最多减小15%(0.96kg:原来1.13kg)
・全长:最多缩短15mm(240mm:原来255mm)
・耐久性提高
气缸缸筒内・外周面装有润滑护圈,润滑保持性得到了提高。
・调节螺钉使行程的位置再现性提高。
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
滑块型 (滑动轴承) | CY1S-Z | 双作用 | 6,10,15,20,25,32,40 |