产品信息 »
产品目录
» 工业用过滤器/烧结金属滤芯
» 工业用过滤器
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
- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
洗净液用/快速更换滤芯过滤器 FQ1
系列 | 连接口径 | 最高使用压力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FQ1 | Rc1/2,3/4,1 | 1MPa | 最高80 |