温控器/标准型 HRS
- 温控器 » 温控器(循环液温控装置)
- 产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
- 产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
- 温控器 » 温控器(循环液温控装置)Standard Type/Basic Type zh-cn
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS012〜060 | 5~40℃ | 1.3kW, 1.9kW, 2.4kW 3.2kW, 4.2kW, 5.1kW, 5.9kW (60Hz时) | ±0.1℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 脱离子水(纯水) 乙二醇水溶液(15%) |