- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
3色显示 数字式位置传感器 ISA3
系列 | 额定距离范围 | 配管规格 供给侧 | 配管规格 检测側 |
---|---|---|---|
ISA3-F | 0.01~0.03mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快换接头, G 1/8 |
ISA3-G | 0.02~0.15mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快换接头, G 1/8 |
ISA3-H | 0.05~0.30mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快换接头, G 1/8 |