- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
电动执行器/无杆型 滚珠丝杠驱动 LEFS
-
2D CAD
查看 2D CAD 电动执行器/无杆型 滚珠丝杠驱动 LEFS
说明书
系列 查看搜索结果 LEFS16 查看搜索结果 LEFS25 查看搜索结果 LEFS32 查看搜索结果 LEFS40 查看搜索结果 LEFS16A 查看搜索结果 LEFS25A 查看搜索结果 LEFS25S 查看搜索结果 LEFS32S 查看搜索结果 LEFS40S 查看搜索结果 电动执行器/无杆型 滚珠丝杠驱动 LEFS
自我宣告书
系列 查看搜索结果 LEFS16 查看搜索结果 LEFS25 查看搜索结果 LEFS32 查看搜索结果 LEFS40 查看搜索结果 LEFS16A 查看搜索结果 LEFS25A 查看搜索结果 LEFS25S 查看搜索结果 LEFS32S 查看搜索结果 LEFS40S 查看搜索结果
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS16 | 50~ 500 | 最大15 | 最大700 | 5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS25 | 50~ 800 | 最大30 | 最大1100 | 6,12,20 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS32 | 50~ 1000 | 最大50 | 最大1200 | 8,16,24 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS40 | 150~ 1200 | 最大65 | 最大1200 | 10,20,30 |
伺服电机 (DC24V) | LEFS16A | 50~ 500 | 最大10 | 最大500 | 5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEFS25A | 50~ 800 | 最大18 | 最大800 | 6,12,20 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | LEFS25S | 50~ 800 | 最大20 | 最大1500 | 6,12,20 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | LEFS32S | 50~ 1000 | 最大45 | 最大1500 | 8,16,24 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | LEFS40S | 150~ 1200 | 最大60 | 最大1500 | 10,20,30 |