- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
电动执行器/带导杆的出杆型 电机折返型 LEYG
-
2D CAD
查看 2D CAD 电动执行器/带导杆的出杆型 电机折返型 LEYG
说明书
系列 查看搜索结果 LEYG16 查看搜索结果 LEYG25 查看搜索结果 LEYG32 查看搜索结果 LEYG40 查看搜索结果 LEYG16A 查看搜索结果 LEYG25A 查看搜索结果 LEYG25□S 查看搜索结果 LEYG32□S 查看搜索结果 电动执行器/带导杆的出杆型 电机折返型 LEYG
自我宣告书
系列 查看搜索结果 LEYG16 查看搜索结果 LEYG25 查看搜索结果 LEYG32 查看搜索结果 LEYG40 查看搜索结果 LEYG16A 查看搜索结果 LEYG25A 查看搜索结果 LEYG25□S 查看搜索结果 LEYG32□S 查看搜索结果
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力(N) | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG16 | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG25 | 30~300 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG32 | 30~300 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG40 | 30~300 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG16A | 30~200 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG25A | 30~300 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG25□S | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG32□S | 30~300 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |