- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
气缸 MB/MDB
-
・通过变更盖形状,重量最大削减10%,实现轻量化。
・设有带杆端安装件、摆动底座安装件的型号(省去了分别订购气缸和安装件的时间) 。
・带磁性开关(MDB-Z系列:MDB,MDBW,MDBK,
MDBKW,MDBB,MDB□Q)。
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MB-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
标准型 | MBW-Z | 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
杆不回转型 | MBK-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
杆不回转型 | MBKW-Z | 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
端锁气缸 | MBB | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |