- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
气缸 MB1/MDB1
-
・重量:削减10%(ø50-100行程) 。
通过变更杆侧缸盖、无杆侧缸盖形状,实现重量削减 。
・4面均可安装小型磁性开关。
・在磁性开关安装槽中装入防尘条。
防止异物堆积(可选项)
・带磁性开关(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MB1-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
标准型 | MB1W-Z | 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
杆不回转型 | MB1K-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |