- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
薄型带导杆气缸 MGP
-
・由于导杆缩短、端板厚度变更,重量最多减轻24%
・实现了省空间
由于导杆最大缩短22mm,气缸安装时的避让孔加工量得到削减
・圆形磁性开关、耐强磁场磁性开关无需隔板,可直接安装
・带法兰MGP□F
形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承 | MGPM-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本型 | 滚珠衬套 | MGPL-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本型 | 高精度滚珠衬套 | MGPA-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带气缓冲 | 滑动轴承 | MGPM-AZ | 双作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带气缓冲 | 滚珠衬套 | MGPL-AZ | 双作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带气缓冲 | 高精度滚珠衬套 | MGPA-AZ | 双作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
耐水性提高 | 滑动轴承 | MGPMR-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
带端锁 | 滑动轴承、滚珠衬套轴承 | MGP | 双作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
强力导杆型 | 滑动轴承 | MGPS | 双作用 | 50,80 |