- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
直线导轨平移型气爪 MHZ□2
形式 | 系列 | 缸径(mm) |
---|---|---|
小型 | MHZA2-6 | 6 |
小型、带防尘罩 | MHZAJ2-6 | 6 |
标准 | MHZ2 | 6,10,16,20,25,32,40 |
长行程 | MHZL2 | 10,16,20,25 |
长行程、带防尘罩 | MHZL2 | 10,16,20 |
带防尘罩 | MHZJ2 | 6,10,16,20,25,32,40 |