- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
薄型导杆式带锁气缸 MLGP-Z
-
・全行程、任何位置都可停止
防止压力降低、残压排气时的落下
・由于导杆缩短、板厚变更、重量最大减轻17%
・导杆 最大缩短22mm(与以前产品MLGPM比较)
・2面均可直接安装小型磁性开关、耐强磁场磁性开关
型号 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 锁紧机构 |
---|---|---|---|---|---|
标准型 | 滑动轴承型 | MLGPM | 单杆双作用 | 20,25,32,40 50,63,80,100 | 弹簧锁紧 |
标准型 | 滚珠衬套轴承型 | MLGPL | 单杆双作用 | 20,25,32,40 50,63,80,100 | 弹簧锁紧 |