- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
紧凑型气动滑台 MXH
-
・允许力矩最大提高2倍以上
・高刚性 采用新直线导轨
各允许力矩提高
・高刚性 新直线导轨、活塞部变更,重量得到减轻
重量减轻19%(ø20-10行程)
・可从3方向配管
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MXH | 双作用 | 6,10,16,20 |