- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
机械接合式无杆缸 MY1
形式 | 系列 | 动作方法 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
基本型 | MY1B | 双作用 | 10、16、20、25、32、40、50、63、80、100 |
滑动轴承型 | MY1M | 双作用 | 16、20、25、32、40、50、63 |
凸轮随动导轨型 | MY1C | 双作用 | 16、20、25、32、40、50、63 |
直线导轨型 | MY1H | 双作用 | 10、16、20、25、32、40 |
直线导轨型 | MY1HT | 双作用 | 50、63 |