- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
止动气缸 RSQ/RSDQ/RSG/RSDG
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
安装高度固定型 | RSQ | 双作用 双作用 内有弹簧 单作用缩回 | 12,16,20,32,40,50 |
安装高度可调型 | RSG | 双作用 双作用 内有弹簧 单作用缩回 | 40,50 |