- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
冷却液阀 SGC
-
・控制机床冷却液(切削液)的大流量型阀。
・低功耗:0.35W(DC24V)。
・最高使用压力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa。
・寿命500万次以上(在本公司的实验条件下)。
・符合CE标准。
・符合G螺纹(ISO1179-1)标准。
・气控型、外部先导式电磁型。
系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径(mmφ) |
---|---|---|---|
SGC | N.C./N.O. | 3/8~2 | 9~51 |