5通电磁阀 插入式 SY3000/5000/7000
-
・由于流量增加,阀尺寸可减小,为节能、省空间做出贡献。
・消耗功率:0.1W(带节电回路)、0.35W(标准)
・寿命 2亿次(间隙密封)、7000万次(弹性密封)
・可连接插入式底板 。
・插入式金属底板(IP40)/插入式插头连接底板(IP67)
・集装式型号:SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7
・F.R.L.组合元件(AC-D 系列)连接(-X990)
・对应隔板型减压阀
※EX250/500系列即将停产。
在设计新设备及设施时,请考虑采用其他系列(EX260/EX600)予以替代。
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 气缸 驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY7000 | 5.9 | 0.20 | φ80 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |