- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
3通电磁阀 V100
系列 | 形式 | 流量特性 2→3 C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 b | 流量特性 2→3 Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|---|
V100 | 标准 | 0.037 | 0.11 | 0.008 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) | -100kPa |
V100 | 大流量 | 0.076 | 0.07 | 0.016 | 1 | -100kPa |
V100 | 大流量:U型 | 0.16 | 0.18 | 0.038 | 0.35(带节电回路) | -100kPa |