产品信息 »
产品目录
» F.R.L组件/压力控制元件
» 增压阀
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
- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
增压阀 VBA
- F.R.L组件/压力控制元件 » 增压阀
- 增压阀 » 增压阀
-
・对工厂空气实现最大2倍增压,无需电源。
只需将工厂气路和空气连接即可得到最大2倍的压力。
(VBA11A最大为4倍)
增压阀与气罐直接连接,节省空间。
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
VBA | 1/4,3/8,1/2 | VBA1□A:0.2~2.0 VBA2□A:0.2~1.0 VBA4□A:0.2~1.0 VBA43A:0.2~1.6 |