- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
3通电磁阀/直动座阀型 VK300
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VK300 | 0.80 | 0.27 | 0.19 | 4 | -101.2kPa |