- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
3通电磁阀/先导式・座阀型 VP300/500/700
系列 | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VP300 | 4.2 | 0.23 | 1.0 | 1.55(标准) 0.55(带节电回路) 0.4(低功率规格) | -100kPa |
VP500 | 8.9 | 0.20 | 2.1 | 1.55(标准) 0.55(带节电回路) 0.4(低功率规格) | -100kPa |
VP700 | 15.3 | 0.22 | 3.7 | 1.55(标准) 0.55(带节电回路) | -100kPa |