5通电磁阀 VQ1000/2000
-
・电磁头与管接头全部集中在一侧,因此可在其他3个方向上自由安装。
・采用无螺钉的简单的夹紧构造,减少改装工时。
・配件种类丰富(防背压阀、二联阀接头等)
・多种集中配线方式。
・4位双3通阀。
・集装型号:VV5Q11,VV5Q21
系列 | 流量特性 2/4→3/5(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2/4→3/5(A/B→R1/R2) b | 流量特性 2/4→3/5(A/B→R1/R2) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQ1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4(标准) |
VQ2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4(标准) |