5通电磁阀 VQ4000/5000
-
・体积小容量大。
设置体积减小42%,设置面积减小26%
VQ4000可驱动大至ø160的气缸
VQ5000可驱动大至ø180的气缸
・节能 消耗功率:0.4W(低功率型)
・寿命长:1亿次(本公司的实验条件下)
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQ4000 | 7.3 | 0.38 | 2.0 | φ160 | 1.0 0.4(低功率型) |
VQ5000 | 17 | 0.31 | 4.7 | φ180 | 1.0 0.4(低功率型) |