- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
3通电磁阀/直动座阀型 VT307
-
・低消耗功率:1.8W。
・1个阀具有多种功能。
(多种接管形式)
・可对应低浓度臭氧。
橡胶材质:主阀部分采用HNBR。
・具有与以前产品的安装互换性。
・集装型号:VV307。
系列 | 流量特性 2→3 (A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 (A→R) b | 流量特性 2→3 (A→R) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VT307 | 0.71 | 0.25 | 0.17 | 4 (标准) 1.8 (低功率型) | -101.2kPa |