- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
铝制高真空L型阀 XLA/C/F/G
系列 | 操作方式 | 阀形式 | 轴密封 方式 | 用途 | 法兰 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
XLA-2 | 气控式 | 单作用 (N.C.) | 波纹管密封 | 无尘 清洁化 | 16~80 |
XLAV-2(带电磁阀) | 气控式 | 单作用 (N.C.) | 波纹管密封 | 无尘 清洁化 | 16~80 |
XLC-2 | 气控式 | 双作用 | 波纹管密封 | 无尘 清洁化 | 16~80 |
XLF-2 | 气控式 | 单作用 (N.C.) | O形圈密封 | 高速动作 高动作次数 | 16~80 |
XLFV-2(带电磁阀) | 气控式 | 单作用 (N.C.) | O形圈密封 | 高速动作 高动作次数 | 16~80 |
XLG-2 | 气控式 | 双作用 | O形圈密封 | 高速动作 高动作次数 | 16~80 |