产品目录

产品信息 »  产品目录  » 无润滑脂 氮气(N2)对应元件  » 高真空阀

常闭型高真空电磁阀 XSA

    ・最低使用压力:1×10-6Pa(abs)
    ・泄漏量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
    ・备有2种接头、内螺纹
    ・消耗功率:最大减少25%
    ・重量:最大减轻18% 0.5kg→0.41kg
系列阀形式使用流体配管连接方式配管尺寸
XSA常闭空气
惰性气体
面密封接头
卡套式接头
1/4, 3/8
XSA常闭空气
惰性气体
Rc, NPT内螺纹1/8, 1/4, 3/8

Go Top