- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
直通型真空发生器 ZU□A
-
・小型· 轻量
外形尺寸:φ10.4、重量:3.9g、全长:52mm
・通口连接口径
φ4、φ6快换接头、Rc1/8内螺纹、φ5/32"
・到达真空压力(kPa)
S型:–90、–87、–85
L型:–48、–40
系列 | 喷嘴直径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] S型 | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] L型 | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘参考值 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ZU03SA | 0.3 | 1.8 | ― | 3.7 | 2〜8 |
ZU04SA | 0.4 | 3.2 | ― | 7.4 | 2〜10 |
ZU05□A | 0.5 | 7 | 13 | 14 | 2〜13 |
ZU07□A | 0.7 | 11 | 16 | 28 | 2〜20 |